概览
优势和特点
- 上电和关电时,可对多达3路电源进行电压跟踪
- 可配置输入电压门限设置为1.05V、1.58V和2.93V
- 可配置定时参数
- 用于电路监视的输出信号
- 通道电流可高达10A
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX6877评估板(EV kit)是完整的、经过完全安装和测试的多电压电源跟踪器/排序器/监控器电路,用于展示MAX6877控制器的功能。MAX6877可监视多达三路电源电压输出,上电时可确保受控的电压跟踪和排序,关电时电压同样受控。电压跟踪确保电源的所有输出电压均以相同的速率上升或者下降,一旦输入电压稳定后,电压排序功能依次接通输出。评估板电路具有/FAULT和PG//RST输出信号,分别指示故障和电源就绪状态。电路的定时参数和电压门限可重新配置。评估板经过设计,每通道可处理高达10A的电流。
应用
- 多电压系统
- 网络系统
- 服务器/工作站
- 存储设备
- 电信
文档
-
MAX6877EVKIT: MAX6877评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/9/6PDF361K