概览
优势和特点
- 输出电压:
- +18V典型正输出(或可在+12.6V至+24V范围内上/下调节)
- -17V典型负输出(或可在-22.7V至-11.4V范围内上/下调节)
- 电池输入电压:
- +0.8V至+18V(正输出)
- +0.8V至+12V(负输出)
- VIN电源范围:+2.7V至+5.5V
- 高达20mA输出电流
- 通过6位DAC控制输出电压
- 内部0.5A、28V N沟道开关
- IC关断电流:1.3µA
- 开关频率高达300kHz
- 表面贴装元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX686评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含两个独立的开关调节器电路。第一个电路将+0.8V至+18V电池电压转换为+18V LCD偏置电压,支持高达20mA的电流。第二个电路将+0.8V至+12V电池电压转换为-17V电压,支持高达20mA的电流。
MAX686在VIN处需要+2.7V至+5.5V电源,但电感供电电压可低至+0.8V。该器件具有一个内部N沟道MOSFET开关、可编程电流限制功能和用于对输出电压进行数字调节的内部6位DAC。MAX686评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。工作频率高达300kHz,支持使用微型表面贴装电感。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 便携式数据收集终端
- LCD正或负偏置
- 变容调谐二极管偏置
相关产品
文档
-
MAX686EVKIT: MAX686评估板 Data Sheet1900/1/1PDF98K