概览

优势和特点

  • +15V正输出电压
  • -7.5V负输出电压
  • 2.7V至5.5V电池输入电压
  • 输出电流:10mA
  • 单个电感用于两个输出
  • 关断电流:0.1µA
  • 200kHz或400kHz固定频率
  • 电源正常输出
  • 表面贴装薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX685评估套件(EV套件)通过2.7V至5.5V输入电压提供+15V和-7.5V双输出电压。每个输出单独调节,且各自均可提供10mA输出电流。两个输出电压都可以通过改变反馈电阻值来调整。

MAX685评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。该评估套件在固定的200kHz或400kHz频率下工作,支持使用小型表面贴装电感。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

 

应用

  • 摄像机
  • CCD成像
  • 数码相机
  • LCD
  • 笔记本电脑

相关产品