概览

优势和特点

  • 5V至72V宽工作电压范围
  • 100V电池反接保护
  • 两路5mA稳压输出
  • 固定或可调稳压输出
  • 窗式看门狗定时器
  • 使能或锁定功能
  • 产品详情

    MAX6791评估板(EV kit)提供经过验证的PCB布局,简化对高压、低静态电流、双通道线性稳压器MAX6791的评估。评估板还可用来评估MAX6792–MAX6796。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板。

    该评估板包括p沟道FET,用于电池反接保护;一个用于测试稳压器锁定功能的按键,以及连接至两路稳压器、窗式看门狗定时器和µP复位端的连线。两个LED用于指示两路稳压器的状态,跳线可以控制MAX6791器件的所有主要功能。评估板工作于-40°C至+105°C温度范围,然而MAX6791器件本身可以承受的温度高达+125°C。

    应用

    • 汽车

    相关产品