概览

优势和特点

  • 测量和显示MAX6695以及远端二极管的温度
  • 可编程低温/过热报警
  • 可编程过热滞回
  • 可编程高温检测滞回
  • 兼容SMBus/I²C
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 经过完全安装与测试
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB

产品详情

MAX6695评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,焊接有MAX6695。该评估板可用于全面评估温度监视器MAX6695。MAX6695监视自身的管芯温度以及两个连接为二极管形式的外部晶体管的结温。该器件可将温度转换成11位、2线制串行数据,并可通过2线制串行总线访问。

MAX6695评估板上焊接有两个外部晶体管(2N3906),它们连接为二极管形式,并且可以被拆除。拆除后评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管连接。

MAX6695评估系统由Maxim命令模块(CMOD232)和MAX6695评估板组成。CMOD232板连接至计算机的RS-232串行端口,可提供一个由计算机控制的SMBus™/I²C总线。Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件可提供友好的用户界面,用于演示MAX6695的功能。程序采用菜单驱动,可提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

欲基于PC全面的评估MAX6695,请定购MAX6695EVCMOD2。如果您已经具有SMBus接口,则请定购MAX6695EVKIT。

应用

  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 测试与测量设备
  • 工作站

相关产品