概览

优势和特点

  • +3V至VOUT输入范围(发货时)
  • +12V或可调输出电压
  • 输出电流高达1A
  • N沟道外部MOSFET
  • IC关断电流:4µA
  • 500kHz开关频率
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX668评估套件(EV套件)将恒定频率、脉宽调制(PWM)升压控制器与外部N沟道MOSFET和肖特基二极管相结合,提供稳压输出电压。该评估套件支持+3V至VOUT输入,并可将其转换为+12V输出,以提供高达1A的电流,转换效率超过90%。该评估套件的工作频率为500kHz,支持使用小型外部元件。

MAX668评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。该评估套件还可以针对评估套件应用电路功能表中列出的应用电路进行配置。对于低于3V和低至1.8V的输入电压,请将MAX668替换为MAX669。MAX669必须始终在自举模式下工作(JU2在引脚1和2上分流)。

相关产品