概览
优势和特点
- 量化并显示K型热电偶的温度
- 与SPI™兼容的串行接口
- 易用的、菜单驱动软件
- 采用8引脚SO封装
- 已组装且经过测试
- 包含Windows 95/98/2000/XP兼容软件、演示PCB及K型热电偶
产品详情
MAX6675评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的电路板(PCB),用于演示MAX6675热电偶数字温度传感器。它接受来自K型热电偶的输入信号并将温度转换为12位数据。
与MAX6675评估板连接的电脑可以从MAX6675获取数据。与Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件提供友好的用户界面,用以显示12位数据并将其转换为温度值。
评估板包含一个K型热电偶,用于功能演示,最高可测温度+80°C。
如欲评估MAX6674,请索取MAX6674ISA的免费样品。
应用
- 电器设备
- 汽车电子
- HVAC
- 工业
相关产品
文档
-
3318: MAX6675评估板 Data Sheet1900/1/1PDF144K