概览

优势和特点

  • 测量和显示3个温度通道
    • 2个远端PN结
    • 1个本地传感器
  • 监视4个电压通道
    • 3个外部电压(标称值+2.5V,+3.3V和+12V)
    • VCC引脚(标称值+5V)
  • 可编程报警和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容
  • 易用、菜单驱动的软件
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98兼容的软件和演示PCB

产品详情

MAX6655评估系统(EV system)包含一块MAX6655评估板(EV kit)和一块Maxim SMBus™接口板。

MAX6655评估板是一块已组装且经过测试的PCB,可演示MAX6655双远端/本地温度传感器和4通道电压监视器。它监视MAX6655的温度和电源电压、两个外部连接为二极管形式的晶体管的温度以及三个外部电源电压。温度被转换为11位串行数据,电压被转换为8位数据。两个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它们也可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的2线系统管理总线(SMBus)接口。Windows® 95/98兼容的软件提供友好的用户界面,用以演示MAX6655的功能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

请定购MAX6655EVSYS以进行完整的基于IBM PC的MAX6655评估。如果您已经拥有SMBus接口,可定购MAX6655EVKIT。

如欲评估MAX6656,请索取MAX6656MEE的免费样品。

应用

  • 通信系统
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 瘦客户机
  • 工作站

相关产品