概览

优势和特点

  • 测量和显示远程传感器温度
  • 可编程警报和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C(远程传感器)
    • 0°C至+70°C(板)
  • SMBus/I²C兼容接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 现已装配且经过测试
  • 包括Windows 95/98/2000兼容软件和演示PC板

产品详情

MAX6654评估系统(EV系统)由MAX6654评估套件(EV套件)和配套的系统管理总线(SMBus)接口板组成。

MAX6654评估套件是一款装配完成且经过测试的PC板,用于演示MAX6654温度传感器。它可监控MAX6654的结温和外部二极管连接式晶体管的温度,并将温度转换为8位或11位(扩展分辨率模式)、2线串行数据。2N3906温度传感器晶体管通过SOT23封装焊接到电路板上,但可以将其拆下。然后可以通过双绞线将该板连接到靠近系统的远程二极管。

借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的PC上使用其并行端口来模拟Intel® SMBus双线接口。Windows®95/98/2000兼容软件的易用界面便于测试MAX6654的功能。该菜单驱动型程序提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

要进行基于IBM PC的完整MAX6654评估,请订购MAX6654EVSYS。如果您已有SMBus接口,请订购MAX6654EVKIT。