概览

优势和特点

  • 测量和显示本地及远端传感器温度
  • 控制风扇速度
  • 可编程报警和配置
  • 板载信号监视器
  • 工作温度范围
    • -40°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容的2线串行接口
  • 易于操作的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包含Windows 98/2000/XP兼容的软件和演示PCB
  • 还可评估MAX6663/MAX6664

产品详情

MAX6653评估系统(EV system)包含一块MAX6653评估板(EV kit)和一块Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板。

MAX6653评估板是经过安装与测试的PCB,可演示MAX6653本地/远端温度传感器与风扇速度调节器。它监视一个连接为二极管形式的内部和外部晶体管的结温,并将温度转换为11位、2线串行数据。一个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它也可被拆除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管连接。

MAX6653还包含一个闭环风扇控制器,可根据模拟或数字转速计反馈调节风扇速度。注意:请将评估板数据资料和MAX6653/MAX6663/MAX6664数据资料配合使用。评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容的软件,提供专业的用户界面,用于演示MAX6653的性能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形化用户界面(GUI)。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBUS)允许IBM®兼容的PC使用并口仿真SMBus 2线接口。欲基于IBM PC全面的评估MAX6653,请订购MAX6653EVSYS。如果您已经具有SMBus接口,则请定购MAX6653EVKIT。

应用

  • 工业控制
  • 网络设备
  • 个人计算机
  • 服务器
  • 电信设备
  • 测试设备
  • 工作站

工具及仿真模型