概览
优势和特点
- 测量和显示MAX6642与远端二极管的温度
- 可编程的高温报警
- 兼容SMBus/I²C
- 使用方便的菜单驱动软件
- 完全组装并经过测试
- 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB
产品详情
MAX6642评估板(EV kit)是组装好和经过测试的PCB,并已安装了MAX6642。该评估板可以全面评估MAX6642温度传感器。MAX6642监视自身的管芯温度与一个外部连接为二极管的晶体管结温。该芯片将温度转换为10位的2线串行数据, 并可通过2线串行总线访问。
MAX6642评估板包含一个焊接在电路板上的外部连接为二极管的晶体管(2N3906),该晶体管可以去掉。该电路板可以通过双绞线连接到远端靠近您系统的二极管上。
MAX6642评估系统由Maxim命令模块(CMOD232)与MAX6642评估板组成。CMOD232电路板连接到计算机的RS-232串口上,从而提供由计算机控制的SMBus™/I²C总线。Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件提供友好的用户界面,来演示MAX6642的特性。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形界面。
对MAX6642进行基于PC的全面评估时,请定购MAX6642EVCMOD2。若您已有CMOD232 SMBus接口,请定购MAX6642EVKIT。
应用
- 台式计算机
- 图形卡
- 笔记本电脑
- 服务器
- 测试与测量设备
- 瘦客户机
- 工作站
相关产品
文档
-
4453: MAX6642评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF696K