概览
优势和特点
- 两路温度二极管输入
- 本地温度传感器
- 可编程温度报警
- 两路PWM输出用于风扇驱动
- 最高25kHz PWM输出频率
- 可编程风扇控制特性
- 3线和4线风扇配置
- 板载微控制器产生SMBus™ /I²C命令
- USB-PC连接(带有电缆)
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 便于使用的、菜单驱动软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX6639评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX6639双通道温度传感器/风扇控制器。MAX6639监测自身的管芯温度和一个外部二极管连接的晶体管结温或两个外部二极管连接的晶体管结温。该器件将温度转换成8位或11位2线串行数据,可以通过2线串行总线进行访问。
MAX6639评估板上焊接有两个外部二极管连接的晶体管(2N3906),可以将其旁路并将板子通过线对连接至靠近系统的远端二极管。
温度数据还被内部双通道PWM风扇速度控制器用于调节最多两路冷却风扇的速度。速度控制通过来自风扇的转速计反馈实现。
评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX6639功能提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供了带完整控制按钮的图形用户界面(GUI)。评估板出厂时安装了MAX6639AEE+。请与工厂联系申请引脚兼容的MAX6639FAEE+和MAX6640AEE+免费样品。
MAX6639评估板还可用于评估MAX6640,MAX6640不推荐于用于新的设计。
应用
- 台式计算机
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 投影仪
- 服务器