概览
优势和特点
- 从USB电源供电
- 可选择3V至5.5V单电源供电
- 12位数字温度传感器
- 4个可选择的SMBus/I²C从机地址
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 也可以评估MAX6633和MAX6634
- 板上SMBus/I²C接口通过USB控制
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX6635评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX6635 12位+符号位温度传感器IC。MAX6635可精确测量温度,并提供一路低温/高温检测中断和最高温度/OVERT输出指示逻辑信号。
评估板通过板上USB接口供电,能够在4个I²C地址之间选择。MAX6635评估板还可评估MAX6633和MAX6634 IC。需要时,可以在定购MAX6635评估板时申请上述器件的免费样品。
MAX6635评估板提供板上SMBus™/I²C接口,通过通用串行总线(USB)端口连接至计算机。评估板还包括Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,提供图形用户界面(GUI),便于MAX6635的编程控制。
应用
- 汽车电子
- 电池温度报警
- PC温度控制