概览
优势和特点
- 安全的非接触式RFID读取器(MAX66301)
- UART和SPI接口端口
- 可通过输入引脚选择关断模式(低待机功耗)
- 天线短路保护
- 兼容3.3V或5V电源电压
- 板复位和MAX66301复位按钮
- 端口选择开关控制
- 用于SPI、UART和控制信号的跳线
- 符合ISO/IEC 15693和14443 A类标准
- 通过SHA-3引擎运行基于对称密钥的双向安全身份验证
- 四页32字节用户内存
- 四个主机密钥,提供多个可编程保护选项
- SRAM中含有76字节暂存区
- 真正硬件随机数发生器
- 唯一的64位序列号
- 受保护标签解决方案(MAX66250)
- 13.56MHz高频接口
- 用户EEPROM认证内存页读/写事务
- 用户EEPROM页读/写事务
- 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
- 符合FIPS 202标准的SHA-3算法,用于质询/响应认证
- 符合FIPS 198标准的键控散列消息认证代码(HMAC)
- 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
- 私钥安全存储
- 256位安全EEPROM,用于存储用户数据
- ISO/IEC18000-3 Mode1:高达52.97 kbps
- 提供MAX66301-25x评估系统软件
产品详情
MAX66301-25x评估系统(EV系统)由一个MAX66301评估套件(EV套件)和一个MAX66250标签组成。MAX66301评估套件结合了用于13.56MHz非接触式通信的RFID读取器和SHA-3安全认证器协处理器。RFID读取器符合ISO 15693标准,验证器协处理器则符合FIPS202标准。作为符合ISO 15693标准的解决方案,MAX66250标签结合了符合FIPS202标准的安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM。评估套件软件将MAX66301与MAX66250配对组合到一个评估系统中,运行时可以演示安全质询和响应认证以及器件的其他特定功能。
MAX66301NFC#是MAX66301评估套件的封闭版本,适合在制造环境中使用。内含的天线可通过MAX66301NFC#套件随附的50Ω同轴电缆连接,也可连接定制天线和电缆,以便在目标环境中实现优化性能。
ADI公司提供简单的图形用户界面(GUI),通过调用命令并创建脚本,以生成这些命令组合,用于读写MAX66250的存储器以及设置存储器保护。操作人员选择输入数据和要执行的操作,由软件处理细节。
应用
- 安全访问控制
- 资产跟踪读取器
- 耗材认证
- 打印机中的读取器(墨盒)
- 血糖仪/血糖监测仪
- 手持式读取器模块
文档
-
MAX66301-25XEVKIT Schematic2022/8/15PDF285 K
-
MAX66301 Security User Guide2023/9/11
-
MAX66250 Security User Guide2023/9/11
-
MAX66301-25XEVKIT: MAX66301 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 2)2023/10/20PDF8 M
-
MAX66301-25XEVKIT Gerber Files2022/8/15ZIP3 M