概览
优势和特点
N/A产品详情
MAX662A评估套件(EV套件)是一块装配好的表面贴装板,可用于轻松评估MAX662A或MAX662。该评估套件的原理图是MAX662A数据手册第5页图3a所示的标准电路。其中包含一个3引脚跳线连接器和一个分流器,用于轻松控制正常操作和关断模式。
应用
- +12V闪存编程电源
- 紧凑的+12V运放电源
- 双输出:+12V与+20V电源
- 低压系统中的开关MOSFET
相关产品
文档
-
MAX662AEVKIT: MAX662A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF37K