概览
优势和特点
- 测量和显示温度
- 与SPI™兼容的串行接口
- 易用的、菜单驱动软件
- 采用6引脚SOT23封装
- 已组装且经过测试
- 包含Windows 95/98/2000兼容软件和演示PCB
产品详情
MAX6629评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的PCB,用于演示MAX6629温度传感器。它监视MAX6629的结点温度并将温度转换为12位、带有符号的数据。
Windows® 95/98/2000兼容的软件提供友好的用户界面,用于演示MAX6629的功能。程序采用菜单驱动,提供具有控制按钮和温度显示的图形界面。
应用
- 汽车电子
- 蜂窝电话
- 硬盘驱动器
- HVAC
- 工业控制系统
文档
-
MAX6629EVKIT: MAX6629、MAX6630、MAX6631、MAX6632评估板 Data Sheet1900/1/1PDF135K