概览
优势和特点
- 3V至5.5V供电范围
- 线性(DC)驱动可独立控制4路风扇
- 采用4个外部低成本PNP调整管
- 风扇故障报警输出
- I²C/SMBus兼容接口
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX6620评估系统(MAX6620EVCMAXQU+)包含MAX6620评估板(MAX6620EVKIT+)和Maxim CMAXQUSB+命令模块。配合MAX6620评估系统(EV system)使用的Windows 2000/XP/Vista®兼容软件可从Maxim公司网站(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。
MAX6620评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可对MAX6620四通道线性风扇速度控制器进行评估。MAX6620采用四路独立的线性输出电压控制四路风扇的速度。该评估板包括3引脚风扇插头,可以方便地与风扇连接;器件还包括I²C/SMBus™接口,通过软件控制驱动电压、风扇转速、风扇配置以及风扇动态。
Maxim CMAXQUSB命令模块提供I²C/SMBus接口,并通过通用串行总线(USB)端口与计算机连接。MAX6620评估板软件提供图形用户界面(GUI),用于评估MAX6620的功能。
应用
- 通信设备
- 消费类产品
- 服务器
- 存储设备