概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+3V至 VOUT
  • 12V或可调输出电压
  • 高达500mA输出电流
  • 内部2A、28V MOSFET开关
  • 关断电流:3µA
  • 250kHz开关频率
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX618评估套件(EV套件)是一款具有内部2A、28V n沟道MOSFET的恒定频率、PWM、升压型开关稳压器。该评估套件支持+3V至 VOUT 的输入,并可将其转换为12V输出,以提供高达500mA的电流。转换效率超过90%。该评估套件的工作频率为250kHz,支持使用小型外部元件。

    MAX618评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

    应用

    • 汽车电源DC-DC转换器
    • 工业+24V和+28V系统
    • LCD显示器
    • 掌上电脑

    相关产品

    文档