概览

优势和特点

  • 可配置为高精度电流源
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX6079评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6079低噪声、高精度、陶瓷封装电压基准。输出电压设置为2.5V。

评估板已安装MAX6079ALA25+,器件采用8引脚、陶瓷、无引线芯片载体(LCC)封装。

应用

  • 高精度工业与过程控制
  • 高精密ADC和DAC
  • 精密电流源
  • 精密仪表

相关产品