概览
优势和特点
- 2.3V至5.5V输入电源范围
- 输出选项:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 评估MAX6078家族中的任何器件
产品详情
MAX6078评估套件(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX6078家族低功耗、低噪声、低漂移电压基准。评估套件提供适用于6焊球WLP和8引脚TDFN-EP表贴封装的占位面积,可评估该基准家族中的任何器件。这些基准采用2.3V至5.5V单电源供电,提供的输出选项包括1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V。
评估套件的U1占位空间上已安装6焊球、WLP封装、2.5V输出(MAX6078AMWT25+)器件,TDFN-EP U2 (MAX6078AMTA25+)为未来产品。评估板也可用于评估MAX6078家族中的任何器件。
应用
- 高精度工业与过程控制
- 高精密ADC和DAC
- 便携和手持系统
- 精密仪表
文档
-
MAX6078EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6078A Data Sheet (Rev. 0)2019/9/12PDF576K
-
MAX6078EVKIT ODB File - Design Files2023/7/25TGZ820K