概览
优势和特点
- 宽输入电源范围:2.7V至5.5V
- 演示缓冲输出的4.5µs建立时间
- 高精度,±1 LSB INL
- 1kΩ、100kΩ或高阻态可选输出端接
- 2.048V、2.500V和4.096V精度10ppm(最大值)可选内部基准电压源
- 演示用户提供的外部基准电压源
- 支持整个I²C和SPI 12/10/8位DAC系列
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB供电(随附电缆)
- 已装配完成且经过测试,采用经过验证的PCB布局
产品详情
MAX5X02评估套件(EV套件)演示了具有内部基准电压源和缓冲电压输出的MAX5702和MAX5802 12位、2通道、低功耗DAC。该评估套件提供用于更改DAC输出、电源操作和基准电压源的控件。
DAC IC由板载MAXQ®微控制器控制,该微控制器提供两种不同的可选接口选项:I²C和SPI。该评估套件配备Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。
该评估套件已安装MAX5702AAUB+ (SPI)和MAX5802AAUB+ (I²C)。如需引脚兼容的MAX5700AUB+(SPI、8位)、MAX5701AUB+(SPI、10位)、MAX5702BAUB+(SPI、12位)、MAX5800AUB+(I²C、8位)、MAX5801AUB+(I²C、10位)、MAX5802BAUB+(I²C、12位)版本,请联系工厂。
应用
- 自动调谐和光控制
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源