概览

优势和特点

  • 符合IEEE 802.3af/at/bt标准的PD接口电路
  • 多事件分级0-8
  • 输入范围:-36V至-57V
  • 演示采用隔离型反激式DC-DC转换器的51W PD设计
  • 3.75A时,+12V输出
  • 启动冲击限流:135mA(典型值)
  • 通过MEC进行功率遥测
  • 功率/电流限制
  • LLDP重新分级
  • 正常运行期间的电流限制
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 1-4型PSE分类指示
  • 简化壁式适配器接口
  • 演示休眠和深度休眠省电模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5996A/MAX5996B/MAX5996C评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络受电设备(PD)接口控制器电路,适用于-57V电源轨系统。该评估套件使用MAX5996C IEEE® 802.3af/at/bt兼容网络PD接口控制器,采用带裸焊盘的16引脚TQFN封装。该IC用于需要通过以太网网络端口为PD提供直流电源的以太网供电(PoE)应用,例如VoIP电话、无线接入节点、安保摄像头、照明和楼宇自动化。

评估套件由符合IEEE 802.3af/at/bt标准的供电设备(PSE)供电。PSE通过非屏蔽双绞以太网电缆为评估套件的RJ45磁性插孔提供所需的-36V至-57V直流电源。评估套件中具有一个1 x 1千兆RJ45磁性插孔,用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。

该评估套件也可由壁式适配器电源供电。评估套件提供PCB焊盘,用于接受壁式适配器电源的输出。当检测到壁式适配器电源时,将始终优先于PSE电源,并由壁式适配器为评估板供电。

该评估套件可演示IC的全部功能,例如PD检测特征、PD分类特征、多事件分级、功率/电流限制、功率遥测报告、LLDP重新分级、智能MPS、冲击电流控制、输入欠压锁定(UVLO )和DC-DC降压转换器。该降压转换器以395kHz固定开关频率运行,并配置为隔离式有源钳位正向拓扑,输出电压为+12V DC,可提供5.5A电流。

应用

  • 楼宇自动化
  • IEEE 802.3bt受电设备
  • 照明
  • 小型基站、微微蜂窝基站
  • VOIP电话、IP安保摄像头
  • 无线接入点