概览
优势和特点
- IEEE 802.3af/at/bt兼容PD接口电路
- 0-8多次事件分级
- -36V至-57V输入电压范围
- 演示71W PD设计,具有隔离有源箝位正激结构DC-DC转换器
- +12V @ 5.5A输出
- 135mA (典型值)启动浪涌电流限值
- 常规工作期间电流限值
- 评估端跨和中跨以太网系统
- 1-4级PSE分级指示
- 简化的墙上适配器接口
- 演示休眠和超级休眠节能模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX5995评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器,适用于-57V电源系统。评估套件使用MAX5995B IEEE
评估套件由IEEE 802.3af/at/bt兼容的电源设备(PSE)供电。关于PSE控制器的信息,请参考MAX5952、MAX5965A/MAX5965B和MAX5980 IC数据手册。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-36V至-57V直流电源,通过评估套件的RJ45磁性插座输入。评估套件具有一个1 x 1吉比特RJ45磁性插座和两个有源全波整流器(N101和N102),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。
评估套件也可由墙上适配器电源供电。评估套件提供支持墙上适配器电源输出的PCB焊盘。检测到墙上适配器电源时,其优先级高于PSE电源,使用墙上适配器为评估套件供电。
评估套件演示IC的完整功能,例如PD侦测签名、PD分级签名、多次事件分级(MEC)、智能MPS、浪涌电流控制、输入过压锁定(UVLO),以及DC-DC降压型转换器。降压型转换器工作在290kHz固定开关频率,配置为隔离有源箝位正激结构,输出电压为+12V DC,提供5.5A电流。
应用
- 楼宇自动化
- IEEE 802.3bt用电设备
- 照明
- 小蜂窝、微微蜂窝
- VoIP电压、IP安全摄像机
- 无线接入点