概览

优势和特点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
  • 启动输入电压范围:-39V至-57V
  • 有源FET桥
  • 演示2x2P PD和多PD冗余配置
  • 演示隔离式100W有源箝位、同步整流正激式DC-DC转换器
  • 8.4A时提供+12V隔离输出
  • PD检测和可配置的分类特征
  • 内置UVLO (+38.6V)
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5992A/B评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,具有MAX5992A/B IEEE® 802.3af/at兼容型网络供电设备(PD)接口控制器IC,提供PD检测特征、PD分类特征、浪涌电流控制、欠压闭锁(UVLO)和有源FET桥驱动器。该评估套件采用紧凑且低成本的设计,适用于需要通过以太网网络端口为PD提供直流电源的以太网供电(PoE)应用,例如光纤到毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝、光纤到户/光纤到楼(FTTH/FTTB)、IP电话、无线接入节点和安保摄像头。

该评估套件提供使用IC的2x2P PD或多PD冗余配置。2x2P使用MAX5974D为电气隔离的100W、250kHz开关频率、有源箝位、同步整流正激式DC-DC转换器供电。该器件电路使用正激式DC-DC转换器拓扑实现了高效率。表面贴装变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。评估套件输出电压配置为+12V,并提供高达8.4A的负载电流。

注:在多PD冗余模式下,受板载LAN变压器的限制,总输出功率必须降低至50W。其端口电流必须限制为每2对1.2A。

评估套件电路由符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备(PSE)供电。PSE通过双绞以太网电缆为评估套件的RJ45连接器提供所需的-44V至-57V直流电源。评估套件中具有一个有源FET电桥,用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源

 

应用

  • 毫微微蜂窝、微微蜂窝、微蜂窝
  • 光纤到户/楼(FTTH/FTTB)
  • 高功率2x2P PD
  • IEEE 802.3af/at供电设备(PD)
  • IP电话
  • IP安保摄像头(IPC)
  • 多PD冗余
  • 通用以太网供电(UPoE)
  • WiMAX®基站
  • 无线接入节点