概览
优势和特点
- 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
- -30V至-57V输入电压范围
- 演示隔离型23.5W电感耦合正激DC-DC转换器
- 效率高达92% (MAX5974A DC-DC电路)
- +5V隔离电源,可输出4.7A电流
- PD侦测和可配置分级信号
- 2级事件分级或墙上适配器输出
- 180mA (最大值)浪涌电流抑制
- +16V内部UVLO
- 评估端点和中跨以太网系统
- 简化墙上适配器接口
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5974A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX5974A有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器,该器件适用于以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)。评估板采用紧凑的低成本设计,用于LAN供电(PoLAN),可直接从以太网端口获取直流电源为PD (如:IP电话、无线接点和安全摄像头等)供电。
评估板具有电气隔离的25W、600kHz开关频率、正激DC-DC转换IC。利用电感耦合正激DC-DC转换拓扑,可获得高达92%的转换效率(VIN = +42V)。表贴变压器为输出提供高达+1650V的电气隔离。评估板输出电压配置为+5V,可提供4.7A负载电流。
评估板包含符合IEEE® 802.3af/at标准的网络PD接口控制IC MAX5969B,提供PD侦测信号、分级信号、浪涌电流控制以及欠压锁定(UVLO)。
评估板电路从IEEE 802.3af/at兼容的供电设备(PSE)取电。PSE提供所需要的-30V至-57V直流电压,经过非屏蔽双绞线以太网电缆连接到评估板的RJ45 MagJack®。评估板具有1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个全桥二极管,用于分离由端点或中跨以太网系统提供的直流电源。
评估板也可以由+37V至+57V墙上适配器供电(作用在PWR+和PWR- PCB焊盘)。当检测到墙上适配器电源时,将优先选择墙上适配器给评估板供电。
警告:评估板设计工作在高压环境。该评估板及其相连设备都存在危险的高压。用户为评估板或评估板连接电源上电时,须谨慎操作并严格遵守高压电气设备的安全操作规程。
在严重故障或失效条件下,评估板会产生非常大的功耗,可能导致元件或元件碎片高速飞溅。须谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
应用
- 有源钳位正激型DC-DC转换器
- 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
- IP电话
- PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
- 安全监控摄像机
- 无线接入点
文档
-
MAX5974AEVKIT: MAX5974A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2012/2/16PDF965K