概览

优势和特点

  • 符合IEEE 802.3af标准的PD接口电路
  • PD侦测及可配置分级特征
  • 可编程的浪涌电流限制
  • 可编程UVLO
  • 隔离型、13.2W、正激式DC-DC转换器
  • 输入电压范围为-36V至-60V
  • 隔离的+3.3V输出,可提供4A的电流
  • 由端跨和中跨以太网系统供电
  • 与外接DC-DC转换器接口的-48V电源
  • 本地电源输入(墙上适配器)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5941B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,它带有-48V系统所需的以太网口、网络受电设备(PD)接口以及DC-DC PWM控制器。MAX5941B用于网络供电,专用于需要DC-DC、固定频率、与以太网口电源隔离的PD,如IP电话、无线接入点及安全摄像机。

MAX5941B评估板由符合IEEE® 802.3af标准的供电设备(PSE)为其供电。关于PSE控制器的详细信息,可参考MAX5922和MAX5935数据资料。PSE通过以太网非屏蔽双绞线电缆,向评估板提供-44V至-57V的直流电源。评估板内含10/100BASE-TX语音IP (VoIP)磁模块和独立的二极管桥,用来分离出端跨/端点或者中跨以太网系统模块所注入的直流电源。

MAX5941B评估板可演示PD接口和DC-DC PWM的功能。评估板也可演示MAX5941B的全部功能。评估板可以评估以下特性:PD侦测特征、可配置的PD分级特征、可编程的浪涌电流和欠电闭锁(UVLO)。所有这些功能都可以在评估板上进行配置。

MAX5941B评估板采用MAX5941B电流型PWM控制器构成开关频率为275kHz、隔离型、13.2W的DC-DC转换器。该正激型DC-DC转换器的电源来自MAX5941B的-48V输出或本地直流输入电源(比如墙上适配器)。DC-DC转换器的输出电压被设置为+3.3V,并可提供高达4A的输出电流。该器件的原边采用单管正激DC-DC转换器拓扑,而副边采用同步整流架构,实现高达85%的效率。表面贴装的变压器可以为输出提供高达1500VRMS的电气隔离。UVLO、软启动和限流功能提供了一个可靠的13.2W隔离电源。

警告:MAX5941B评估板设计为高压工作。评估板及与其相连的设备都连接着危险的高压。用户在给评估板或与其相连的电源上电时必须谨慎小心,同时应该遵守操作高压电气设备的安全规范。

在严重故障或失效条件下,该评估板的功耗很大,并可能导致元件或者元件碎片高速弹出。请小心使用该评估板,以免造成人身伤害。

应用

  • 计算机电话
  • 因特网应用
  • IP电话
  • 以太网供电中的电源设备/MDI供电
  • 安全监控摄像机
  • 无线接入点