概览
优势和特点
- 40V至80V输入应用
- 输出限流配置为4.7A
- 过流时间限制配置为10ms
- 欠压门限配置为39V
- 电源就绪门限配置为45.8V
- 输出限流可配置为最高20A
- 可配置的欠压与电源就绪电压门限
- 可配置的过流时间限制
- 评估MAX5933A/B/C/D/E/F与MAX5947A/B/C (需要替换IC)
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5932评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的热插拔控制器电路板。MAX5932表贴热插拔控制器提供折返式限流、可编程欠压锁定(UVLO)、可编程限流定时器以及通过外部n沟道MOSFET实现可编程的输出电压摆率。MAX5932的引脚和功能均与LT1641-1兼容。两种器件都可以使用该评估板来评估。该评估板提供电源就绪输出信号,用来指示输出电压的状态。
MAX5932评估板为48V输入应用而配置,可提供高达4.7A的输出电流。可由工业环境中使用的40V至80V DC电源或汽车上的42V电源系统为该电路供电。过流超时限制设定为10ms。UVLO门限与输出电压门限分别设定为39V与45.8V。MAX5932控制n沟道MOSFET,并在启动过程中提供电流调节。限流与电压门限特性可以通过替换评估板上的元件进行配置。
用相应芯片替换MAX5932后,该评估板还可以用来评估MAX5933A/B/C/D/E/F和MAX5947A/B/C热插拔控制器。
警告:MAX5932评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须谨慎小心并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。
在严重故障与失效条件下,该评估板功耗很大,可能导致某个元件或元件碎片高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
应用
- 24V/48V工业/报警系统
- 电子断路器
- 热插拔板
- 工业高边开关/电路断路器
- 网络路由器和交换机
相关产品
文档
-
MAX5932EVKIT_cn: MAX5932评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/4/26PDF274K