概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • SPI 4线串行接口
  • 板上基准电路
  • 板上复位电路
  • 经过安装和测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX5898评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,板上含有用于评估内插与调制双路数模转换器(DAC) MAX5898性能的所有元件。该评估板含有将DAC差分输出电流转换为单端电压的电路,还包括由交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。

评估软件运行在Windows® 98/2000/XP环境下,提供方便的图形用户界面(GUI),可通过SPI™接口演示MAX5898的功能特性。

MAX5898评估板提供经过验证的PCB布局,可方便的评估MAX5898。该评估板必须与适当的时钟信号连接以实现正常工作。使用评估板时,如果无CMOD232命令模块,可将系统侧电源(VMOD)、地(GND)和接口(SCLK、CS、DIN和DOUT)信号连接到PCB的焊盘上(参见完整数据资料中的图5)。时钟要求参见MAX5898数据资料。

MAX5898评估软件运行在IBM® PC的Windows 98/2000/XP环境下,通过计算机串行通信接口与评估系统板(CMOD232)连接。设置和操作指导参见完整数据资料中的Quick Start部分。

要在个人计算机上对MAX5898进行全面评估时,请定购完整的EV系统(MAX5898EVCMOD2)。如果先前购买的Maxim评估系统中已经带有命令模块,或用户采用其他基于微控制器(µC)的系统,只需定购评估板。

应用

  • 模拟正交调制系统
  • 基站:3G多载波UMTS、CDMA和GSM
  • 宽带电缆基本结构
  • 宽带无线发送器
  • 仪表与自动测试设备(ATE)

相关产品