概览
优势和特点
- 4.3Gsps DAC最大更新速率
- 采用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板卡直接连接
- 经过验证的12层PCB设计
- 板上基准电路
- 板上带有上电复位
- 板上时钟接口
- 2.15GHz最大时钟速率
- 宽带输出变压器
- 支持从< 30MHz至> 1000MHz
- 完全安装并经过测试
- 备有数据源(FPGA)板卡(定购HSDCEP)
产品详情
MAX5881评估板(EV kit)是完全安装和经过测试的印刷电路板(PCB),包含用于评估MAX5881 12位、4.3Gsps下行电缆直接RF合成数模转换器(DAC)性能的所有元件。该评估板包括宽带变压器,用于DAC输出的差分至单端转换和DAC时钟单端至差分的转换。
应用
- 广播级视频调制器
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 边缘QAM设备
- 视频点播(VOD)