概览

优势和特点

  • 评估MAX5880,支持多达128路QAM信道
  • 5.5V单电源供电
  • 更新速率高达5Gsps
  • 利用QSH连接器(定制HSDCEP)直接连接Maxim HSDCEP数据源板
  • 直接连接MAX5882或MAX5879A评估板
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件用于连接SPI/I²C接口
  • 板载SPI接口控制MAX5880
  • 板载I²C接口控制MAX6642温度检测
  • GUI控制HSDCEP
  • 伪随机码(PRBS)测试模板文件
  • 经过验证的14层PCB设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5880评估板(EV kit)包含MAX5880高密度下行电缆QAM调制器和数字变频器(DUC)。完全安装并经过测试的PCB包含评估DUC IC所需的全部元件,DUC IC可配置为128路DOCSIS兼容的6MHz QAM信道(或96路EuroDOCSIS兼容的8MHz QAM信道)。
评估板提供两个QSH Samtec连接器,用于连接高速数据转换器评估平台(HSDCEP),驱动器件的四个多路复用输入端口和各种控制信号。两个QTH Samtec连接器为RF数/模转换器(RF-DAC)评估板(诸如MAX5882评估板和MAX5879A评估板)提供驱动。
评估系统包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于配置器件寄存器、控制SPI接口以及HSDCEP板(不兼容Windows 7)。
评估板和Maxim的直接变频RF-DAC评估板为超低功耗、高密度QAM调制提供完整的系统方案。

应用

  • null
  • null

相关产品