概览

优势和特点

  • 评估MAX5879
  • 2.3 Gsps最大更新率
    • 支持2:1和4:1多路复用模式
  • 经过验证的12层PCB设计
  • 单端时钟接口
    • 2.3GHz最大时钟速率
  • 单端DAC输出接口
    • 可选频率响应
    • 宽带输出变压器
    • 支持50MHz至2GHz以上
  • 板载1.25V基准电路
  • 板载2分频数据时钟分频器
    • 降低频率,配合FPGA/ASIC使用
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX5879评估套件(EV kit)包含单片MAX5879 14位、2.3Gsps直接RF合成数/模转换器(DAC)。评估板包括变压器电路,用于将差分DAC输出转换为单端50Ω信号。也提供板载3变压器电路,将单端50Ω时钟源转换为MAX5879要求的平衡、50%占空比、100Ω差分源。

MAX5879评估板采用两个SAMTECH Q Strip® (QSH)连接器,用于数字接口。评估套件包括适配器电路板,将QSH接口转换为FPGA Mezzanine连接器(FMC)。FMC连接器常见于商用(COTS) FPGA评估板,例如Xilinx© Virtex® -7VC707评估套件。

MAX5879评估套件由基于VC707 FPGA电路板的MUXDAC数据源支持,后者为评估MAX5879所需的数字信号提供了非常有用的工具。更多信息请参考MUXDAC数据源用户指南。

应用

  • 任意波形发生器
  • 宽带通信
  • 数字视频广播
  • 直接数字合成器
  • 边缘QAM和CMTS
  • 雷达和航空设备
  • 软件无线电
  • 无线基础设施

相关产品

工具及仿真模型

Software Development