概览
优势和特点
- 快速评估与性能测试
- LVDS兼容输入
- SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与模拟输出
- 板上提供外部1.25V电压基准电路
- 50Ω匹配时钟输入和模拟输出信号线
- 单端至差分时钟信号转换电路
- 差分电流至单端电压输出转换电路
- 满量程电流输出设定为20mA
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板(PCB),包含评估MAX5876/MAX5877/MAX5878数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5876 (12位)/MAX5877 (14位)/MAX5878 (16位)是具有交错LVDS输入的250Msps、双路DAC,集成1.2V电压基准和差分电流输出。评估板采用LVDS兼容数字数据输入和单端时钟输入,由3.3V/1.8V双路电源供电,可实现简单的电路板工作。MAX5876/MAX5877/MAX5878评估板同时包含外部1.25V电压基准电路,可用于驱动MAX5876/MAX5877/MAX5878输入基准电压引脚。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
- 直接数字合成器(DDS)设备