概览
优势和特点
- 快速评估与性能测试
- CMOS兼容输入
- SMA同轴连接器,用于连接时钟输入和模拟输出
- 板上提供外部1.25V基准电压
- 50Ω匹配时钟输入与模拟输出信号线
- 单端至差分时钟信号转换电路
- 差分电流至单端电压输出转换电路
- 满量程电流输出设定为20mA
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX5873/MAX5874/MAX5875评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX5873 (12位)、MAX5874 (14位)和MAX5875 (16位)双路数模转换器(DAC)性能所需的所有元件。MAX5873/MAX5874/MAX5875是200Msps DAC,集成1.20V电压基准,并提供差分电流输出。评估板采用CMOS兼容数字数据输入和单端时钟输入,需要3.3V/1.8V双路电源供电,以实现简单的电路板工作。每个评估板电路同时包含外部1.25V基准电压,可用于驱动MAX5875的输入基准电压引脚。
应用
- 自动测试设备(ATE)仪表
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 通信:固定宽带无线接入、点到点微波通信
- 直接数字合成器(DDS)
文档
-
4695: MAX5873、MAX5874和MAX5875评估板 Data Sheet1900/1/1PDF825K