概览

优势和特点

  • 评估MAX5868 RF DAC性能、功能和特性集
  • 单3.3V输入电压电源
  • 采用MAX2871 VCO/PLL的板载时钟产生模块
  • 与Xilinx® VC707数据源板的直接接口
  • 兼容Windows 7/10的软件
  • MAX5868的可选板载SPI接口控制
  • MAX6654温度传感器的板载SMBus接口控制
  • 用于VC707操作的集成GUI控件
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5868评估套件(EV套件)包含单个MAX5868高性能内插调制16位、4.96Gsps数模转换器(DAC),可直接合成500MHz的瞬时带宽,从DC到大于2GHz的频率。该器件针对有线接入和数字视频广播应用进行了优化,满足广泛的无线电发射机和调制器的频谱发射要求,包括EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T和DOCSIS 3.0/3.1。MAX5868评估套件提供完整的系统,用于评估MAX5868器件的性能,以及开发数字视频解决方案。

MAX5868采用源同步16位并行LVDS数据输入接口。输入基带I和Q信号在单个并行输入端口上时间交错,配置为双倍数据速率时钟,高达1240Mwps(I和Q各为620Mwps)。该器件支持字(16位)、字节(8位)或半字节(4位)模式的数据。输入数据与数据提供的数据时钟对齐。输入FIFO将输入接口的时序与DAC更新时钟域分离。此外,可利用奇偶校验输入和奇偶校验标志中断输出确保数据完整性。

MAX5868评估套件还包括一个板载PLL-VCO(MAX2871),提供DAC更新时钟信号CLKP/CLKN。MAX5868EvkitSoftwareController提供所有必要的控制,以将MAX2871配置为100Msps至5Gsps所需的DAC更新速率。

该评估套件包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过SPI接口配置所有MAX5868寄存器、控制Xilinx VC707 FPGA数据源板和温度监控。

 

应用

  • 数字视频广播
  • 下行DOCSIS CMTS调制器
  • DVB-T/DVB-T2/DVB-C2/ISDB-T调制器
  • 同轴电缆以太网PON(EPoC)

相关产品

工具及仿真模型