概览
优势和特点
- 快速评估动态性能
- 50Ω匹配时钟输入和模拟信号线
- 单端至全差分模拟输入信号配置
- 差分到单端输出信号转换电路
- 交流或直流耦合输入信号配置
- 用于时钟输入、模拟输入和模拟输出的SMA同轴连接器
- 板载时钟整形电路
- 高速PCB设计
- 装配完成且经过测试
- Windows兼容软件
产品详情
MAX586x评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估该系列模拟前端(AFE)性能所需的所有元件,这些模拟前端集成了双通道模数转换器(ADC)、双通道数模转换器(DAC)和1.024V内部基准电压。该评估套件接受接收ADC的交流或直流耦合、差分或单端模拟输入,并包含将发射DAC差分输出信号转换为单端模拟输出的电路。该评估套件包含了根据交流正弦波输入信号产生时钟信号的电路,采用+3.0V模拟电源、+3.0V数字电源和±5V双极性电源供电。
该评估套件中附带的Windows® 7/10兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试MAX5863–MAX5866的可编程特性。
Windows是Microsoft Corporation的注册商标和注册服务标志。
应用
- 3G无线终端和PDA
- 固定/移动宽带无线调制器
- 窄带/宽带CDMA手机