概览

优势和特点

  • 评估多达160个SCQAM通道和/或6个OFDM通道
  • 同时为多达6个模块供电,其中一个模块被定义为OFDM通道或32通道SCQAM模块
  • 5.0V单输入电压电源
  • 最大更新速率为4.9152Gsps
  • 如果需要,可与Xilinx® VC707数据源板直接进行接口
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7/8兼容软件
  • MAX5861提供板载SPI接口控制
  • MAX6654温度传感器提供板载SMBus接口控制
  • 提供用于VC707操作的GUI控制
  • 伪随机位序列(PRBS)测试模式文件
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5861评估套件(EV套件)包含一个MAX5861高密度下行电缆SCQAM和OFDM调制器,集成了数字一个上变频器(DUC)和一个RF数模转换器(RF-DAC)。MAX5861 DUC以充分的灵活性执行SCQAM和OFDM映射、脉冲整形和数字RF上变频,然后驱动14位5Gsps RF-DAC。该器件在单个RF端口上以47MHz至1218MHz的频率数字合成RF信号,这些信号具有多达160个符合DOCSIS®标准的6MHz QAM通道(或多达120个8MHz QAM通道)。MAX5861器件提供多达6个OFDM IFFT处理通道。每个OFDM通道提供高达192MHz的带宽,组合后的潜在调制带宽可达1152MHz。MAX5861可支持多达六个模块同时上电,其中一个模块被定义为一个OFDM通道或一个32通道SCQAM模块。MAX5861评估套件以超低的功耗为高密度SCQAM和OFDM调制提供了完整的系统解决方案,面向DOCSIS 3.1解决方案。

MAX5861评估套件连接到Xilinx VC707评估套件上的FMC连接器,便于VC707与MAX5861的三个输入端口和各种控制信号进行通信。

该评估套件中包括的Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7/8兼容软件可提供简单的图形用户界面(GUI),用于配置所有MAX5861寄存器、控制SPI接口、控制VC707 FPGA以及进行温度监控。

 

应用

  • CCAP、Edge QAM、CMTS
  • DOCSIS 3.0/3.1和DVB-C/C2
  • 多住户单元(MDU)、小型前端
  • 远程PHY、同轴电缆媒体转换器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development