概览
优势和特点
- 评估MAX5857 RF DAC性能、功能和特性集
- 3.3V单输入电压电源
- 与Xilinx VC707数据源板直接接口
- Windows 7/10兼容软件
- MAX5857提供可选的板载SPI接口控制
- MAX6654温度传感器提供板载SMBus™接口控制
- 集成用于VC707操作的GUI控制
- 经过验证的10层PCB设计
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX5857评估套件(EV套件)包含单个MAX5857宽带内插调制RF数模转换器(DAC),可在DC到大于2.6GHz的频率范围内直接合成1.2GHz的瞬时带宽。MAX5857评估套件为评估MAX5857性能以及开发FPGA加DAC发射器解决方案提供了完整的系统。
MAX5857通过六通道JESD204B串行器/解串器(SerDes)接口接收输入数据,速率高达9.8304Gbps,符合Subclass-0标准。MAX5857评估套件连接到Xilinx VC707评估套件上的一个FMC连接器,便于VC707与MAX5857的JESD204B串行链路接口通信。
该评估套件中包括的Windows® 7/10兼容软件可提供简单的图形用户界面(GUI),用于通过SPI接口配置所有MAX5857寄存器、控制VC707 FPGA以及进行温度监控。
应用
- 数字视频广播调制器
- DOCSIS 3.1远程PHY和CCAP
- DVB-C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- 同轴电缆以太网PON(EPoC)
- 仪器仪表
- 点对点无线
相关产品
文档
-
MAX5857EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5857 Data Sheet (Rev. 0)2019/5/17PDF7M
-
MAX5857EVKIT ODB File - Design Files2023/11/8ZIP9M