概览
优势和特点
- 评估MAX5855 RF DAC性能、能力和特性
- 3.3V单电源
- 直接连接Xilinx VC707数据源板
- Windows 7/10兼容软件
- 通过板载SPI接口控制MAX5855
- 通过板载SMBus™接口控制MAX6654温度传感器
- 集成GUI控制VC707操作
- 经过验证的10层PCB设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX5855评估板(EV kit)包括一片MAX5855宽带插值和调制RF数/模转换器(DAC),器件可直接合成1GHz瞬时带宽信号,覆盖从直流到高于2.3GHz的频率范围。MAX5855评估板提供完备的系统,可评估MAX5855的性能,以及开发FPGA加DAC的发射机方案。
MAX5855通过5通道JESD204B串行器/解串器(SerDes)接口接收输入数据,速率为9.8304Gbps,兼容Subclass-0。MAX5855评估板连接至Xilinx® VC707评估板的FMC连接器,允许VC707与MAX5855的JESD204B串行链路接口通信。
评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI接口配置所有的MAX5855寄存器、控制VC707 FPGA以及监测温度。
应用
- 数字视频广播调制器
- DOCSIS 3.1/3.0 Remote PHY和CCAP
- DVB-C/C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
- 同轴电缆以太网PON (EPoC)
- 仪表
- 点对点无线通信
相关产品
文档
-
MAX5855EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5855 Data Sheet (Rev. 0)2018/11/21PDF3M
-
MAX5855EVKIT ODB File - Design Files2023/11/8ZIP9M