概览

优势和特点

  • 快速评估及性能测试
  • CMOS兼容
  • 时钟输入、时钟输出和模拟输出采用SMA同轴连接器。
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端到差分的时钟信号转换电路
  • 差分电流输出到单端电压信号输出的转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 完整组装并经过测试
  • 可以用于评估80Msps的MAX5853

产品详情

MAX5854评估板(EV kit)是完整组装并经过测试的电路板,它包含评估MAX5854数模转换器(DAC)性能所必须的全部元件。MAX5854是10位、并行、165Msps的双DAC,它集成了1.24V的电压基准源并提供差分电流输出。本评估板的数据输入与CMOS兼容,允许使用差分或单端的时钟输入,采用3V电源以实现评估板的简单工作。

MAX5854评估板也可以用来评估MAX5853 (80Msps) DAC。

应用

  • 通信
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表/ATE
  • 点到点微波链接
  • 正交调制
  • 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
  • 无线基站

相关产品