概览

优势和特点

  • 快速评估和性能测试
  • 兼容CMOS
  • 用于时钟输入、时钟输出和模拟输出的SMA同轴连接器
  • 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
  • 单端至差分时钟信号的转换电路
  • 差分电流输出至单端电压信号输出的转换电路
  • 满量程电流输出设定为20mA
  • 完全组装并经过测试
  • 也可以评估80Msps的MAX5851

产品详情

MAX5852评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,包含所有评估MAX5852数模转换器(DAC)所必须的元件。MAX5852是双路、8位并行、165Msps DAC,集成了1.24V电压基准并提供差分电流输出。此评估板采用兼容CMOS的数据输入、差分或单端的时钟输入和3V电源,从而简化了电路板操作。

MAX5852评估板也可以用来评估MAX5851 (80Msps) DAC。

应用

  • 通信:VSAT、LMDS、MMDS、WLAN、点到点微波通信链路
  • 直接数字合成器(DDS)
  • 仪表/ATE
  • 正交调制
  • 无线基站

相关产品