概览

优势和特点

  • 评估MAX5850 RF DAC性能、能力以及特性
  • 3.3V单电源
  • 直接连接Xilinx VC707数据源板
  • Windows 7/8兼容软件
  • 通过板载SPI接口控制MAX5850
  • 通过板载SMBus接口控制MAX6654温度传感器
  • 集成GUI控制VC707操作n
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX5850评估板(EV kit)包含MAX5850高性能、14位、3.072Gsps数/模转换器(DAC),器件可直接合成1.5GHz带内瞬态带宽。器件优化用于有线接入和数字视频广播应用,满足较宽范围无线电发射器和调制器的频谱辐射要求,包括DOCSIS 3.1/3.0、DVB-C/-C2、DVB-T2、ISDB-T和EPoC。MAX5850评估板提供评估MAX5850器件性能以及开发数字视频方案的完备系统。

MAX5850通过6通道JESD204B串行器/解串器(SerDes)接口接收输入数据,速率为10.24Gbps,兼容Subclass-0。MAX5850评估板连接至Xilinx® VC707评估板的FMC连接器,允许FPGA电路板与MAX5850的JESD204B串行链路接口通信。

评估板包括兼容Windows® 7/8的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI接口配置所有的MAX5850寄存器、控制VC707 FPGA以及监测温度。

应用

  • 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
  • 数字视频广播调制器
  • DOCSIS 3.1远端PHY设备、CCAP
  • 边缘QAM设备
  • 同轴电缆以太网PON (EPoC)
  • 仪表

相关产品