概览

优势和特点

  • 较宽的输入电源范围:2.7V至5.5V
  • 独立的数字I/O供电:1.8V至5.5V
  • 演示缓冲输出4.4µs (典型值)建立时间
  • 精度可选的内部基准,支持2.048V、2.500V和4.096V
  • 演示用户提供的外部基准
  • 关断模式有三种可选输出阻抗(端接)
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
  • 上电复位至中间值或零
  • 支持整个系列八款SPI/I²C DAC
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(包括电缆)
  • 演示可配置接口看门狗定时器
  • 完全安装并经过测试的PCB布局

产品详情

MAX5825A评估板(EV kit)用于演示MAX5825A 12位、8通道、低功耗、可选择内部基准和输出电压缓冲的DAC。IC采用20引脚TSSOP封装,评估板可控制改变DAC输出、功耗、基准以及看门狗定时器设置。
IC具有看门狗功能,用于监控I/O口的状况和信号完整性。
评估板包括USB至400kHz I²C转换接口电路,提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)验证IC功能。
评估板安装了MAX5825AAUP+,12位I²C版本。可联系工厂申请引脚兼容的MAX5823AUP+ (8位)、MAX5824AUP+ (10位)和MAX5825BAUP+ (12位)。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源