概览

优势和特点

  • 32路独立的DAC
  • -2.5V至+7.5V输出电压范围
  • 演示无扰动上电
  • SPI接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 板上SPI通信接口和USB接口
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容评估软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5774评估板(EV kit)用于演示32路、14位、电压输出数模转换器(DAC) MAX5774的工作情况。DAC集成SPI™/DSP兼容串行接口,可控制每路输出。每个DAC通道具有各自的可编程输入、增益和失调寄存器;输出电压可设置在-2.5V至+7.5V范围内。

MAX5774评估板包括USB至SPI通信电路,用来产生适当的SPI信号,设置DAC输出。

MAX5774评估板包括Windows® 2000/XP®和Windows Vista® (32位)兼容软件,为测试MAX5774性能提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5774评估板也可以评估MAX5773和MAX5775。MAX5773具有0至+10V输出电压范围、MAX5775具有-5V至+5V输出电压范围。评估MAX5773或MAX5775时,采用MAX5773UCB+或MAX5775UCB+替代U1即可。

应用

  • 任意函数发生器
  • 自动测试系统
  • 航空电子设备
  • 数字增益/失调调节
  • 工业过程控制
  • 元件数最少的模拟系统
  • 光路由器控制