概览
优势和特点
- 2x6引脚PMod™兼容连接器(SPI)
- 板载基准电压源(MAX6173)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows 7/8/10兼容软件
产品详情
MAX5725评估系统演示了具有内部基准电压源的MAX5725超小型、8通道、低功耗、12位缓冲输出DAC。MAX5725外设模块(PMod)和USBPMBP2模块构成一个系统(MAX5725SYS1#)。Windows 7/8/10兼容软件的易用界面便于演示MAX5725的功能。
MAX5725外设模块已安装采用20引脚WLP封装的MAX5725AWP+。
应用
- 自动调谐和光学控制
- 增益和失调调整
- 便携式仪器仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制和伺服环路
- 可编程电压源和电流源
文档
-
MAX5725SYS1: Evaluation System for the MAX5725 Data Sheet (Rev. 0)2021/10/5PDF1M