概览

产品详情

数/模转换器(DAC)提供高精度输出电压,用于许多电子应用领域的执行和控制,例如工业、医疗和RF系统。MAX5719为高精度、20位电压输出DAC,具有0.05nV-s低尖峰脉冲能量。使用DAC进行开发需要模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在,使用MAX5719分接板可加快开发过程。

MAX5719分接板提供使用MAX5719 (20位、电压输出DAC)快速建立原型和开发的途径。分接板连接到任意Arduino™兼容或Mbed.org™兼容平台系统,带有可配置的扩展端口,用于SPI通信。此外,分接板支持具有Pmod™连接的系统,电路板边缘具有一个2 x 6直角连接头(兼容Digilentinc.com Pmod™接口规范)。电路板边缘2 x 6连接头上的接口类型为2A (扩展SPI)。分接板也提供原理图、设计文件和固件,可直接使用,也可修改以用于将来项目。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 测试与测量设备

相关产品