概览
产品详情
数/模转换器(DAC)提供高精度输出电压,用于许多电子应用领域的执行和控制,例如工业、医疗和RF系统。MAX5715为高精度、四通道、12位电压输出DAC。使用DAC进行开发需要模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在, 利用MAX5715BOB可加快开发过程。
MAX5715BOB (分接板)提供利用MAX5715 (12位、4通道、电压输出DAC)快速建立原型和开发的途径。MAX5715BOB可连接到任意Arduino™兼容或mbed.org™兼容平台系统,平台系统带有可配置的扩展端口,用于SPI通信。此外,MAX5715BOB支持具有Pmod™连接的系统,电路板边缘带有2 x 6直角连接头(兼容Digilentinc.com Pmod™接口规范)。电路板边缘2x6连接头上的接口类型为2A (扩展SPI)。MAX5715BOB也提供原理图、设计文件和固件,可直接使用,也可修改用于将来项目。
应用
- 自动调谐
- 通信系统
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功放控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源