概览

优势和特点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的软件
  • 支持SPI™或I²C接口
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 4引脚DAC输出信号插头
  • 接受过孔直插的电流设置电阻
  • 可选的1.25V板上基准(MAX6161)
  • 经过验证的PCB布局
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5550评估板(EV kit)提供一个经过验证的设计,用于评估MAX5550双路、10位、可编程、可提供30mA高输出电流的DAC。评估板中还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容的软件,为演示MAX5550的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。

MAX5550评估套件的印刷电路板(PCB)上预装有MAX5550ETE+。欲评估引脚兼容的MAX5548ETE+,可向工厂申请免费样品。

应用

  • PIN二极管偏置
  • 射频衰减控制
  • VCO调谐

工具及仿真模型

Software Development