概览
优势和特点
- 上电时调用存储在非易失存储器中的滑动端位置
- 2.7V至5.25V单电源供电
- SPI兼容串行接口
- 方便的GUI软件
- 标记了H_、W_以及L_测试点
- 经过安装和测试的USB兼容PCB布局
- 16引脚薄型QFN-EP插座(3mm x 3mm)
- 可评估MAX5487/MAX5488/MAX5489
产品详情
MAX5488评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5488双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器。附带的Windows® 98SE/2000/XP兼容评估软件提供了便捷的用户界面,用于演示MAX5488的功能。
微小的16引脚、3mm x 3mm、薄型QFN器件配有插座,可方便评估MAX5487 (10kΩ端到端电阻)、MAX5488 (50kΩ端到端电阻)或MAX5489 (100kΩ端到端电阻) IC。如需评估MAX5487或MAX5489,定购MAX5488评估板时需申请相应的免费样品(后缀为ETE)。
应用
- 音量控制
- LCD屏调节
- 低漂移可编程滤波器
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
文档
-
MAX5488EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5488 Data Sheet (Rev. 0)2007/8/24PDF193K