概览
优势和特点
- 双通道、256抽头、线性抽头、10kΩ数字电位器
- 滑动端位置存储在非易失存储器(EEPROM),上电时调用或通过接口命令调用
- IC引脚兼容于50kΩ (MAX5488)和100kΩ (MAX5489)
- 可配置为可变电阻
- 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
- 可移植C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5487PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使MAX5487双通道线性抽头数字电位器能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。这些数字电位器可以替代机械电位器,通过简单的3线SPI兼容接口设置滑动端位置,编程到256的抽头的任一位置。每个数字电位器端点都提供输出引脚,用于连接外部电路。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX5487/MAX5488/MAX5489 IC数据资料。
应用
- null
- LCD屏调节
- 低漂移可编程滤波器
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX5487PMB1: MAX5487PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/21PDF1M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K