概览

优势和特点

  • 上电时从非易失存储器调用滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 可配置的器件地址
  • 用于I²C兼容信号的板上USB接口电路
  • USB至PC连接和供电(提供电缆)
  • 用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 用于电位器信号L、W、H的PCB焊盘
  • 经过验证的兼容USB的PCB布局
  • 评估采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装的MAX5432LETA、MAX5432META、MAX5433LETA以及MAX5433META
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5432评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5432 IC。MAX5432为32抽头、50kΩ非易失、线性变化数字电位器,通过I²C接口通信。MAX5432具有内部非易失EEPROM,用于存储上电时电位器滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM编程设置,传输速率高达400kbps。使用一台计算机或用户提供的I²C总线,以及PCB接口焊盘,可用板上USB接口电路发送I²C信号。

该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供友好专业的用户界面以演示MAX5432的特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮、导航栏及下拉菜单。

评估板采用3.3V电源供电,该电源来自板上的USB接口电路或2.7V至5.25V外部直流电源。MAX5432 IC有两个版本:MAX5432LETA和MAX5432META,每款器件均具有两个可选的I²C地址。MAX5432评估板上已安装了MAX5432LETA IC。

替换IC (U1)后,评估板还可评估MAX5433 (100kΩ)。MAX5433也有两个版本,每款器件具有四个唯一的I²C地址。

应用

  • 液晶显示器(LCD)屏幕调节
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 音量控制